Limites de température
La température de fonctionnement admissible pour les roulements à rouleaux cylindriques est principalement limitée par :
- la stabilité dimensionnelle des bagues et des rouleaux du roulement
- la cage
- le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.
Bagues et rouleaux du roulement
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont thermostabilisés jusqu'à 150 °C .
Cages
Les cages en acier, laiton, alliage léger ou PEEK peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues et les rouleaux. Pour les limites de température des cages en d'autres matériaux polymères, reportez-vous à Cages en polymère.
Lubrifiants
Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.