Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux cylindriques jointifs à une rangée

Roulement à rouleaux cylindriques jointifs à une rangée

Les roulement à rouleaux cylindriques jointifs à une rangée, n'étant pas équipés de cage, intègrent un nombre maximal de rouleaux.

La gamme standard SKF présentée ici comprend :

  • les roulements NCF ouverts (fig. 1)
  • les roulements NJG ouverts (fig. 2)

Caractéristiques des roulements

  • Grande capacité de charge
    Les roulements sans cage intègrent un nombre maximal de rouleaux, ce qui leur permet de supporter des charges radiales très élevées.
  • Grande rigidité
    Le grand nombre de rouleaux augmente la rigidité radiale.
  • Séparables et bagues interchangeables
    Les composants séparables des roulements à rouleaux cylindriques jointifs à une rangée SKF sont interchangeables (fig. 3). Ceci facilite le montage, le démontage ainsi que les inspections de maintenance.
  • Longue durée de service
SKF logo