Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rouleaux cylindriques en deux parties

Roulements SKF Cooper en deux parties
Les roulements à rouleaux cylindriques en deux parties sont principalement conçus pour les montages difficiles d'accès ou les vilebrequins. Ils sont une solution parfaitement adaptée lorsqu'il s'agit de remplacer des roulements dans des délais très courts, sans interruption trop longue et coûteuse des machines. Les applications courantes pour ce type de roulement sont les laminoirs à froid de tubes (laminoirs à pas de pèlerin), les vilebrequins, les excavateurs à roue-pelle, les poulies de convoyeur, les broches de laminoirs et les grandes installations de ventilation critiques.
SKF propose désormais une gamme complète de roulements à rouleaux cylindriques en deux parties SKF Cooper et de paliers complets en deux parties SKF Cooper (paliers inclus). Rendez-vous sur SKF Cooper pour plus d’informations
SKF logo