Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 104
Sauf pour :
  • Les roulements en cotes pouces et les roulements désignés par un numéro de plan :
    non normalisés
Tolérances

Pour plus
d’informations
Tolérances
Normale
Contrôlez la disponibilité en P5 pour les butées de plus grandes tailles
Valeurs : ISO 199 (tableau 1)

Sauf pour les composants (tableau 2) :
  • Valeurs (tableau 3)
  • Variation de diamètre du jeu de rouleaux : ISO 12297
Défaut d'alignement admissibleAucun défaut d'alignement toléré.
SKF logo