Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Dimensions des appuis

Les dimensions d'appui doivent être conformes aux exigences suivantes :

  • Les surfaces d'appui dans les logements et sur les arbres doivent être perpendiculaires à l'axe de l'arbre et supporter de manière ininterrompue toute la surface de la rondelle.
  • Le diamètre d'appui sur l'arbre doit être > à damina min et dans le palier ≤ Da max (fig. 1). Les valeurs de da min et Da max sont indiquées dans le tableau des produits.
  • Les arbres et les logements doivent être fabriqués dans des classes de tolérances appropriées (tableau 1)
    afin de garantir un guidage radial satisfaisant pour chaque composant de la butée.
    • Les rondelles centrées dans le logement nécessitent un jeu radial entre l'arbre et l'alésage de la rondelle.
    • Les rondelles centrées sur l'arbre nécessitent un jeu radial entre la rondelle et l'alésage du logement.

Les cages à rouleaux cylindriques sont généralement centrées sur l'arbre pour réduire la vitesse périphérique à laquelle la cage glisse contre la surface de guidage. Cet aspect est particulièrement important pour les applications à grande vitesse. La surface pour le centrage doit être rectifiée.

Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers

  • doivent avoir une dureté, un état de surface et un battement axial identiques à ceux utilisés pour une rondelle de butée afin d'utiliser pleinement la capacité de charge des cages à rouleaux cylindriques.
  • doivent être conçues à l'aide des dimensions Eaa et Eb (→ tableau des produits), qui prennent en compte le déplacement radial de la cage à rouleaux
Pour plus d'information, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.
SKF logo