Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les butées à rouleaux cylindriques.
Basic bearing designation system

Exemples

Butée complète
81132 TN
81132 =
TN =

Composants
K 89438 MK =
89438 =
M =
WS 81230WS =
81230 =
LS 130170LS =
130170 =

Options applicables pour les butées à rouleaux cylindriques


Test Designation 1
Préfixes
GS
Rondelle-logement
K
Cage à rouleaux cylindriques
WS
Rondelle-arbre

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1 ou identification par un numéro de plan
LS..
Rondelle universelle, le nombre qui suit identifie le diamètre extérieur et d'alésage

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
M
Cage usinée en laiton
TN
Cage en PA66 renforcé de fibre de verre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique
HA1Rondelles-arbre et rondelles-logement en acier cémenté
HB1
Rondelles-arbre et rondelles-logement durcies par trempe bainitique

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
P5
Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo