Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Butées à rouleaux cylindriques

Butée à rouleaux cylindriques
Les butées à rouleaux cylindriques SKF sont conçues pour supporter des charges axiales ou des chocs importants. Elles ne supportent aucune charge radiale. Les butées sont très rigides et leur encombrement axial est minimal.

Caractéristiques des roulements

  • Conception séparable
    La rondelle-arbre, la rondelle-logement et la cage à rouleaux cylindriques peuvent être montées séparément.
  • Prolongement de la durée de service du roulement
    Pour empêcher les pics de contrainte, les extrémités des rouleaux sont légèrement abattues pour modifier le contact linéaire entre la piste de roulement et les rouleaux.
SKF logo