Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à aiguilles auto-aligneurs

Les roulements à aiguilles auto-aligneurs SKF sont munis d'une bague extérieure à surface extérieure sphérique (convexe). Deux bagues-supports en polymère à surface intérieure sphérique (concave) sont logées dans une douille en tôle d'acier emboutie autour de la bague extérieure.

Caractéristiques des roulements

  • Peuvent supporter le défaut d'alignement statique
    Les roulements à aiguilles auto-aligneurs présentent une capacité d'auto-alignement statique jusqu'à 3°.
  • Faible section
    Dans les applications où un petit espace est requis, les roulements à aiguilles auto-aligneurs offrent une solution très compacte.
  • Capacité de charge élevée
    Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements à aiguilles auto-aligneurs présentent une capacité de charge élevée.
SKF logo