Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Roulements à aiguilles / à billes à contact oblique
Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 15 – série de dimensions 59, sauf pour les paramètres de bague intérieure suivants dans la série NKIB 59 :
  • bague débordante d'un côté
  • diamètre d'alésage de la partie rapportée de la bague légèrement plus grand
Tolérances

Pour plus d'informations → Tolérances

Normales, sauf pour la largeur totale de la bague intérieure de la série

NKIB 59 : 0/–0,3 mm
Valeurs : ISO 492 (tableau 1)

Jeu interneNormales (roulements avec bague intérieure)

Contrôlez la disponibilité des classes de jeu C2, C3 ou C4


Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 2)

Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Défaut d'alignement admissibleUn défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.
Roulements à aiguilles / butées à billes
Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : DIN 5429-1,
sauf pour :
  • les roulements des séries NX et NX .. Z (non normalisées)
Tolérances

Pour plus
d'informations
→ Tolérances

  • D : Normales
  • Fw: F6 (tableau 3)
  • d : E8 (tableau 3)
  • C : 0/–0,25 mm
  • C1 (valable pour les séries NKX uniquement) : 0/–0,2 mm

Valeurs :
Jeu de fonctionnementRoulements sans bague intérieure

Plage légèrement inférieure à la plage normale si les tolérances recommandées (tableau 5) sont appliquées

Défaut d'alignement admissibleAucun défaut d'alignement toléré.
Roulements à aiguilles / butées à rouleaux cylindriques
Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : DIN 5429-1
Tolérances

Pour plus d'informations

→ Tolérances


Valeurs :
Jeu de fonctionnementRoulements sans bague intérieure

Plage légèrement inférieure à la plage normale si les tolérances recommandées (tableau 5) sont appliquées

Défaut d'alignement admissibleAucun défaut d'alignement toléré.
SKF logo