Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Étude des montages.

Dimensions des appuis

Le diamètre de la surface d'appui de la butée dans le palier doit être supérieure d'au moins 0,5 mm à la dimension D1 ou D2 (fig. 1, → tableau des produits pour les roulements à aiguilles / butée à billes et les roulements à aiguilles / butées à rouleaux cylindriques).

Tolérances de l'arbre et du palier

Le tableau 1 indique les tolérances du logement dans le palier et de l'arbre permettant d'obtenir des ajustements et un jeu de fonctionnement appropriés pour les roulements à aiguilles combinés avec et sans bague intérieure.

Pour en savoir plus sur la réalisation des pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

SKF logo