Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les roulements à aiguilles combinés.
Basic bearing designation system

Exemples

NKIB 5901NKIB 5901 =
NKX 15 ZNKX 15 =
Z =
NKXR 40 Z
NKXR 40 =
Z =
Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tableau 1)
NKIA 59
Roulement à aiguilles / à billes à contact oblique
NKIB 59Roulement à aiguilles / à billes à contact oblique
NKX
Roulement à aiguilles / butée à billes
NKXR
Roulement à aiguilles / butée à rouleaux cylindriques
NX
Roulement à aiguilles / butée à billes, butée à billes jointives

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
Z
Roulement à aiguilles combiné, butée graissée en usine avec capot sans trous de lubrification sur le diamètre extérieur

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TN
Cage en PA66 renforcé de fibre de verre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo