Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à aiguilles combinés

Les roulements à aiguilles combinés SKF consistent en un roulement radial à aiguilles associé à une butée. Ils peuvent supporter des charges radiales et axiales Ils conviennent particulièrement pour les applications où d'autres types de paliers fixes occupent trop d'espace ou lorsque les charges axiales sont trop importantes, les vitesses trop élevées ou le lubrifiant inadapté pour les montages avec des rondelles de butées simples. Les roulements à aiguilles combinés SKF existent dans les modèles de base suivants :
Les intervalles de relubrification doivent être calculés séparément pour l'élément radial et l'élément de butée du roulement. Le plus court intervalle devra être utilisé. Pour en savoir plus sur la lubrification, reportez-vous à Lubrification.

Caractéristiques des roulements

  • Montage de roulements de paliers fixes
    Ils peuvent supporter des charges radiales et axiales combinées dans un ou deux sens.
  • Basse section
    Dans les applications où moins d'espace est disponible, les roulements à aiguilles combinés offrent une solution très compacte.
  • Capacité de charge élevée
    Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements à aiguilles combinés présentent une capacité de charge élevée.
SKF logo