Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements à aiguilles combinés est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues de roulement et des éléments roulants
  • les cages
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Bagues de roulement et éléments roulants

Les roulements à aiguilles combinés SKF sont thermostabilisés jusqu'à au moins 120 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les bagues de roulement et les éléments roulants. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Matériaux des cages.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements à aiguilles avec dispositifs d'étanchéité sont indiquées dans le tableau 1. Pour les limites de température d'autres graisses SKF, reportez-vous à Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo