Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 3245, lorsqu'elles sont normalisées
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
ISO 3245, lorsqu'elles sont normalisées
  • Fw ≈ à l'intérieur de F8 (tableau 1)
    Mesure de Fw:
    • le roulement doit être inséré dans une bague-calibre à paroi épaisse, de diamètre d'alésage indiqué dans le tableau 1
    • contrôlez l'écart de Fw à l'aide d'un mandrin à mesurer

  • C : 0/–0,3 mm
Les tolérances dimensionnelles ne peuvent être vérifiées que si les roulements sont montés.
Jeu de fonctionnementPlage de C2 à C3 si les tolérances recommandées (tableau 2) sont appliquées

Défaut d'alignement admissible

≈ 1 minute d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement. En cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

SKF logo