Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Pour des informations générales, reportez-vous à Interfaces des roulements.

Tolérances de l'arbre et du palier

Le tableau 1 indique les tolérances de la piste de roulement dans le palier et de diamètre de l'arbre afin d'obtenir des ajustements et un jeu de fonctionnement appropriés pour les douilles à aiguilles avec et sans bague intérieure.

Pour en savoir plus sur les pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

SKF logo