Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les douilles à aiguilles.
Basic bearing designation system

Exemple

HK 2016.2RSHK 2016 =
.2RS =

Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tableau 1)
BKDouille à aiguilles avec fond
HK
Douille à aiguilles sans fond
HN
Douille à aiguilles jointives sans fond

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RSJoint frottant (NBR ou FKM ou PUR) d'un côté
.2RSJoint frottant (NBR ou FKM ou PUR) des deux côtés
AS..Bague extérieure avec trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TNCage en PA66 renforcé de fibre de verre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)


Suffixes - Lubrication
SM..
Graisse spéciale, les deux chiffres qui suivent identifient la graisse

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo