Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

Gamme standard SKF

SKF fournit une vaste gamme de douilles à aiguilles, notamment :
  • des douilles sans fond (fig. 1)
  • des douilles avec fond (fig. 2)
  • des douilles à aiguilles jointives sans fond (fig. 3)

Douilles à aiguilles SKF :

  • sont fournis sans bague intérieure
  • sont généralement équipées d'une cage à aiguilles – sauf pour les tailles larges, qui comportent deux cages à aiguilles côte à côte, avec un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 4).
Roulements de base
  • Douille à aiguilles sans fond (désignation de série HK, fig. 1)
    • sont disponibles ouverts (sans joints) ou protégés d'un ou des deux côtés (→  Solutions d'étanchéité)

  • Douilles à aiguilles avec fond (désignation de série BK, fig. 2)
    • sont disponibles ouverts ou étanches (→ Solutions d'étanchéité)
    • conviennent montages où ils sont situés à l'extrémité d'un arbre
    • supportent de faibles forces de guidage axial en raison de la forme profilée de leur fond

  • Roulements à éléments roulants jointifs sans fond (désignation de série HN, fig. 3)
    • conviennent pour de très fortes charges radiales à des vitesses modérées
    • sont disponibles uniquement avec fond et sans joints

    Les douilles à aiguilles jointives sont livrées avec une graisse spéciale pour maintenir les aiguilles pendant le transport. Cependant, SKF recommande de relubrifier après le montage. En fonction de la qualité requise, SKF recommande la graisse SKF LGEP 2 ou SKF LGWM 1 pour la relubrification. Les caractéristiques techniques du remplissage de graisse initial et des graisses de relubrification sont indiquées dans le tableau 1.

Montages avec des composants et d'autres roulements
  • En général, les douilles à aiguilles sont installées directement sur un arbre. Cependant, dans les applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié, elles peuvent être associées à une bague intérieure (fig. 5).

  • Les douilles à aiguilles avec des bagues intérieures plus larges (fig. 6) constituent une excellente surface d'appui pour les lèvres des joints G ou SD externes (→ Joints radiaux à petite section).
    Pour en savoir plus sur les bagues, reportez-vous à Bagues intérieures de roulements à aiguilles.

  • Certaines dimensions de douilles à aiguilles peuvent être combinées avec une butée à aiguilles munie d'un ergot de centrage, série AXW (fig. 7), pour supporter des charges combinées radiales et axiales.
    Pour en savoir plus, reportez-vous à Butées à aiguilles.
Solutions d'étanchéité

Roulements étanches

Pour les applications où un dispositif d'étanchéité efficace n'est pas disponible ou ne peut pas être utilisé pour des raisons d'espace, SKF fournit certaines douilles à aiguilles en version étanche, La gamme de produits inclut :

  • douilles à aiguilles sans fond (disponibles pour 8 ≤ Fw ≤ 50 mm)
    • avec un joint sur un côté (suffixe de désignation RS, fig. 8)
    • avec joint des deux côtés (suffixe de désignation .2RS, fig. 9)
  • douilles à aiguilles étanches avec fond (disponibles pour 10 ≤ Fw ≤ 25 mm)
    (suffixe de désignation RS, fig. 10)

Ces joints à frottement intégrés sont en PUR, FKM ou NBR. Dans des conditions normales et avec une surface d'appui appropriée, les douilles à aiguilles étanches constituent un solution extrêmement rentable pour empêcher la pénétration de contaminants solides et de l'humidité, ainsi que pour retenir le lubrifiant dans le roulement.

Lorsque les roulements avec dispositif d'étanchéité sont soumis à certaines conditions, comme des vitesses très élevées ou de hautes températures, des fuites de graisse peuvent se produire. Si ceci présente un inconvénient, des mesures appropriées doivent être prises.


Joints externes associés

  • peuvent être utilisés pour les montages de roulements à aiguilles (fig. 6)
  • peuvent être fournis pour certaines tailles de douilles (→ tableau des produits)

Pour des informations sur les joints de transmission de puissance associés, reportez-vous à Joints.

AVERTISSEMENT

Les joints en FKM (élastomère fluorocarboné) exposés à une flamme vive ou des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les consignes de sécurité disponibles sous AVERTISSEMENT.


Graisses pour roulements avec dispositif d'étanchéité
Les douilles à aiguilles avec un ou deux joints sont fournies graissées. Ils sont garnis d'une graisse de haute qualité (tableau 2).

La quantité relativement importante de graisse contenue dans les roulements permet un fonctionnement pendant de longues périodes avant d'avoir à relubrifier (→ Réaliser les calculs). SKF recommande la graisse SKF LGWA 2 (tableau 2), si une relubrification est requise.

Options de relubrification

SKF fournit des roulements à aiguilles présentant différentes caractéristiques pour optimiser la lubrification et la relubrification.

Toutes les douilles à aiguilles à deux rangées comportent en standard un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 4).

Sur demande, SKF peut fournir des douilles à aiguilles à une rangée pour des diamètres intérieurs sous les aiguilles Fw ≥ 7 mm avec un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 11).

Cages

Les douilles à aiguilles SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Les douilles à aiguilles à deux rangées sont équipées de deux cages (fig. 4).

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo