Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Douilles à aiguilles

Les douilles à aiguilles SKF sont équipées d'une bague extérieure à paroi fine obtenue par un emboutissage profond. Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Ces douilles doivent être montées avec un ajustement serré dans le palier. Ceci permet d'obtenir une conception simple et économique de l'alésage du palier, car aucun épaulement ou segment d'arrêt n'est requis pour fixer le roulement axialement.
La douille en acier trempé et la cage à aiguilles de ces roulements forment un ensemble non séparable.

Caractéristiques des roulements

  • Basse section
    Dans les applications où moins d'espace est disponible, les douilles à aiguilles permettent de réduire la taille.
  • Grande capacité de charge et grande rigidité
    Grâce à leur grand nombre de rouleaux, les douilles à aiguilles présentent une capacité de charge élevée et une grande rigidité.
  • Excellentes propriétés de fonctionnement
SKF logo