Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Minimum load

Pour plus
d'informations
Charge minimale requise
Frm = 0,02 C

Réaliser les calculs
Equivalent dynamic bearing load

Pour plus
d'informations
Charge dynamique équivalente
P = Fr
Equivalent static bearing load

Pour plus
d'informations
Charge statique équivalente

P0 = Fr

SKF recommande un coefficient de sécurité statique
s0 ≥ 3, i.e. s0 = C0/P0 ≥ 3.

Symboles

Ccharge dynamique de base [kN] (→ tableau des produits)
C0charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
Frcharge radiale [kN]
Frm charge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
s0
coefficient de sécurité statique
SKF logo