Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage

Les douilles à aiguilles doivent être enfoncées dans le logement à l'aide d'un mandrin de montage (fig. 1). Le joint torique représente un moyen simple de maintenir le roulement sur le mandrin de montage. La face en tôle emboutie (face portant la désignation) doit être en appui sur le mandrin de montage
Le roulement doit être correctement aligné au moment de l'introduire dans le palier. Autrement, les éléments roulants et les pistes pourraient s'endommager facilement.
Pour les roulements lubrifiés à la graisse, le roulement doit être graissé avant le montage.

Montage par paire

Si des roulements doivent être montés côte à côte, la charge doit être répartie de manière égale sur les deux roulements. Les douilles à aiguilles doivent présenter les mêmes écarts par rapport au diamètre intérieur nominal Fw.

Pour en savoir plus sur les calibres et le diamètre intérieur, reportez-vous à Tolérances.

SKF logo