Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
ISO 3030 lorsque Fw ≤ 100 mm, lorsqu'elles sont normalisées
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
  • rouleaux : ISO 3096 classe 2 (classe G2)
    • tolérance de chaque calibre 2 μm
    • calibres standard (tableau 1)
    • calibre spécifique à indiquer à la commande
  • U : ISO 3030 lorsqu'elles sont normalisées (‑0,2/‑0,8 mm)
Jeu de fonctionnementPlage de C2 à Normal si :
  • des rouleaux au calibre standard sont utilisés (tableau 1)
  • les tolérances de pistes recommandées (tableau 2) sont appliquées
  • conditions de fonctionnement normales
Jeu internePlages spécifiques : (tableau 3)

Défaut d'alignement admissible

≈ 1 minute d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement et, en cas de dépassement de la valeur indicative, ces effets se font particulièrement sentir.

SKF logo