Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Dimensions des appuis

Les diamètres d'appui appropriés sont indiqués dans le tableau 1.

Recommandations pour les surfaces des composants adjacents qui guident axialement la cage à aiguilles :

  • finement tournées et ébavurées
  • trempées et rectifiées pour les fonctionnements à grande vitesse
  • sans interruptions
Pour les applications les moins exigeantes, des segments d'arrêt peuvent être utilisés, sinon utiliser une entretoise, par exemple une rondelle en acier à ressort, entre le segment d'arrêt et la cage.

Tolérances des pistes de roulement sur l'arbre et dans le palier

  • ont un impact considérable sur le jeu de fonctionnement du roulement
  • sont indiquées à la section Jeu de fonctionnement

Pour en savoir plus sur les pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

Montage par paire

Lorsque des ensembles d'aiguilles doivent être montés côte à côte, la charge doit être répartie de manière égale sur les deux ensembles. Les cages à aiguilles doivent donc comporter des aiguilles du même calibre.

L'écart par rapport aux dimensions nominales des aiguilles d'un ensemble est indiqué sur l'emballage.

Pour en savoir plus sur les calibres, reportez-vous à Tolérances.

SKF logo