Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les cages à aiguilles.
Basic bearing designation system

Exemple

K 32x40x42 ZWTNK 32x40x42 =
ZW =
TN =


  Préfixes (n.a.)


Désignation de base (tableau 1)
KCage à aiguilles


Suffixes - Conception interne
DConception interne différente ou modifiée avec les mêmes dimensions d'encombrement.
Exemple : K 40x45x17 D
(Cage à deux rangées en deux parties)
DSCage à aiguilles à une rangée en deux parties
ZWCage à aiguilles à deux rangées (cage double)


Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)


Suffixes - Conception de cage
TNCage en PA66 renforcé de fibre de verre


Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)


Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux
/SORT..Classe de tolérances des aiguilles d'une cage à aiguilles, les chiffres qui suivent indiquent les limites réelles en µm, par ex. /SORT-2-4


Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)


Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (n.a.)


Suffixes – Autres variantes
VG052Cage à une rangée en deux parties en PES (polyéthersulfone)
SKF logo