Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Cages à aiguilles

Cage à aiguilles
Les cages à aiguilles SKF sont des roulements autonomes et prêts à monter. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal.

Caractéristiques des roulements

  • La plus basse section transversale de tous les roulements
    Dans les applications où moins d'espace est disponible, les cages à aiguilles offrent une solution très compacte.
  • Grande capacité de charge
    Grâce à leur grand nombre d'aiguilles, les cages à aiguilles présentent une capacité de charge élevée.
  • Grande rigidité
    Grâce à leur grand nombre d'aiguilles de petit diamètre, les cages à aiguilles présentent une haute rigidité.

Modèles et variantes

Roulements de base (désignation de série K)
  • modèle à une rangée (fig. 1, aucun suffixe de désignation)
  • modèle à deux rangées (fig. 2, aucun suffixe de désignation ZW)
Elles se caractérisent par les propriétés suivantes :
  • simples à monter et robustes
  • un guidage précis des aiguilles dans les alvéoles de la cage
  • de bonnes performances en fonctionnement
Autres cages à aiguilles

Les cages à aiguilles avec une cage à joint diamétral peuvent être utilisées lorsque les pistes sont placées dans des embrèvements dans l'arbre (fig. 3).

Des cages à aiguilles spéciales sont utilisées pour les axes de piston (fig. 4) et les têtes de bielle (tourillons de vilebrequin) (fig. 5) pour les bielles de moteurs à combustion interne et de compresseurs. Elles garantissent un excellent service malgré les fortes accélérations, les températures élevées, les conditions de charge défavorables ou une mauvaise lubrification

Pour en savoir plus sur les dimensions et types spéciaux, disponibles sur demande, veuillez contacter SKF.

Cages

Les cages à aiguilles à une rangée SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1.

Les cages à aiguilles à deux rangées comportent une cage à deux rangées (fig. 2) de la même conception qu'une cage à une rangée.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo