Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les cages à aiguilles est principalement limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des aiguilles
  • les cages
  • le lubrifiant

Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez SKF.

Aiguilles

Les cages à aiguilles SKF sont thermostabilisées jusqu'à 120 °C.

Cages

Les cages en acier peuvent être utilisées aux mêmes températures de fonctionnement que les aiguilles. Pour les limites de température des cages en polymère, reportez-vous à Cages en polymère.

Lubrifiants

Pour les limites de température des graisses SKF, reportez-vous à Sélection d'une graisse SKF appropriée.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo