Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Bagues intérieures de roulements à aiguilles

IR series
LR series
Tolerances

Pour plus
d'informations
Tolérances
Normal

Valeurs : ISO 492 (tableau 1),
sauf pour les tolérances des pistes (tableau 2)

  • F : h6
  • B : h12
  • d : K6
Valeurs : tableau 3
Operating clearanceDépend du type de roulement avec lequel la bague intérieure est combinée.
Internal clearanceDépend du type de roulement avec lequel la bague intérieure est combinée.
Aiguilles
Dimension
standards
ISO 3096, sauf pour RN-2x6.3 BF/G2 qui n'est pas normalisé
Tolerances

Pour plus
d'informations
Tolérances
ISO 3096 pour les aiguilles à extrémités plates

Tolérances disponibles (tableau 4)

SKF logo