Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les composants des roulements à aiguilles.
Basic bearing designation system

Exemples

IR 8x12x10 IS1IR 8x12x10 =
IS1 =
RN-3x19.8 BF/G2RN-3x19.8 =
BF =
G2 =
Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tableau 1)
IR
Bague intérieure de roulement à aiguilles
LR
Bague intérieure de roulement à aiguilles
RN
Aiguille

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design
BF
Aiguilles à extrémités plates
EGS
Bague intérieure rectifiée en plongée (absence de stries de rectification)
VGS
Bague intérieure avec piste de roulement pré-rectifié et surépaisseur d'usinage

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
IS..Bague intérieure avec trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
ISR..Bague intérieure avec rainure annulaire et trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2
Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3
Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4
Jeu radial interne supérieur à C3
G2Aiguille conforme à la classe 2 de la norme ISO 3096
M../M..Tolérance de diamètre des aiguilles, par ex. M2/M4 indique une tolérance de diamètre de –2 à –4 µm
N/M..Tolérance de diamètre des aiguilles, par ex. N/M2 correspond à un diamètre compris entre 0 et -2 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization
S0Bague intérieure thermostabilisée pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C
S1Bague intérieure thermostabilisée pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C
S2Bague intérieure thermostabilisée pour des températures de fonctionnement ≤ 250 °C
S3Bague intérieure thermostabilisée pour des températures de fonctionnement ≤ 300 °C


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo