Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Composants pour roulements à aiguilles

Bagues intérieures de roulements à aiguilles

Bague intérieure de roulement à aiguilles

SKF peut fournir des bagues intérieures pour roulements à aiguilles. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié.
Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries :

  • Série IR (fig. 1)
    • avec ou sans trou de lubrification
    • avec ou sans surépaisseur d'usinage
  • Série LR (fig. 2)

Les bagues intérieures des deux séries

  • sont également disponibles en différentes largeurs.
  • permettent un déplacement axial plus important de l'arbre par rapport au palier lorsqu'elles sont plus larges que la dimension standard
    • constituent une excellente surface de contact pour les lèvres des joints frottants (fig. 3)
  • doivent être fixées des deux côtés pour empêcher les mouvements axiaux (indépendamment du type d'ajustement, serré ou libre, de la bague)
    • un côté peut être fixé contre un épaulement
    • l'autre côté peut être fixé par un segment d'arrêt, une entretoise ou un écrou
Bagues intérieures de la série IR
  • sont les bagues intérieures SKF standard pour les roulements à aiguilles (fig. 1)
  • sont trempées et rectifiées.
  • présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
    Les chanfreins facilitent l'assemblage et protègent les lèvres d'étanchéité pour éviter de les endommager pendant le montage.
  • sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (fig. 4, suffixe de désignation IS1)
    Des bagues intérieures avec des trous de lubrification supplémentaires sont disponibles sur demande.
  • sont disponibles sur demande avec une piste prérectifiée pour une surépaisseur d'usinage z (suffixe de désignation VGS, tableau 1)
    Une rectification finale peut leur être appliquée après le montage sur un arbre dans les applications où des tolérances géométriques extrêmement étroites sont nécessaires.
Bagues intérieures de la série LR
  • sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés (fig. 2)
  • les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
  • peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes

Aiguilles

Aiguilles

Les aiguilles peuvent être utilisées dans des montages de roulements à éléments jointifs pour des applications fonctionnant à basse vitesse ou soumises à des mouvements d'oscillation. Si l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes, ces montages de roulements compacts constituent une solution économique avec une capacité de charge élevée par rapport aux roulements à cage (→ Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers).

Aiguilles

  • sont en acier allié au carbone et au chrome.
  • présentent une dureté de 58 à 65 HRC
  • présentent une surface rectifiée avec précision

Pour obtenir de l'aide concernant la conception de montages de roulements à éléments jointifs ou le calcul de données de performances pour ce type de montages, veuillez contacter le service applications SKF.

SKF logo