Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à aiguilles, aiguilles

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    Diamètre extérieur:
    Exact :
     ≤ Dw ≤ 
    Dw =
    Longueur:
    Exact :
     ≤ Lw ≤ 
    Lw =
    ► Incontournable
Dimensions principales Désignation
    
DwLw  
mm  
    
2.5
21.8
 
RN-2.5x21.8 BF/G2
2
15.8
 
RN-2x15.8 BF/G2
2.5
23.8
 
RN-2.5x23.8 BF/G2
5
15.8
 
RN-5x15.8 BF/G2
2
13.8
 
RN-2x13.8 BF/G2
3
9.8
 
RN-3x9.8 BF/G2
2.5
19.8
 
RN-2.5x19.8 BF/G2
3
21.8
 
RN-3x21.8 BF/G2
2.5
17.8
 
RN-2.5x17.8 BF/G2
3
23.8
 
RN-3x23.8 BF/G2
2
11.8
 
RN-2x11.8 BF/G2
3
19.8
 
RN-3x19.8 BF/G2
4
29.8
 
RN-4x29.8 BF/G2
1.5
13.8
 
RN-1.5x13.8 BF/G2
1.5
6.8
 
RN-1.5x6.8 BF/G2
2.5
15.8
 
RN-2.5x15.8 BF/G2
3
17.8
 
RN-3x17.8 BF/G2
2
9.8
 
RN-2x9.8 BF/G2
3.5
15.8
 
RN-3.5x15.8 BF/G2
3.5
29.8
 
RN-3.5x29.8 BF/G2
5
23.8
 
RN-5x23.8 BF/G2
4
27.8
 
RN-4x27.8 BF/G2
3.5
11.8
 
RN-3.5x11.8 BF/G2
3.5
17.8
 
RN-3.5x17.8 BF/G2
5
25.8
 
RN-5x25.8 BF/G2
5
39.8
 
RN-5x39.8 BF/G2
4
13.8
 
RN-4x13.8 BF/G2
2
19.8
 
RN-2x19.8 BF/G2
4
25.8
 
RN-4x25.8 BF/G2
3
15.8
 
RN-3x15.8 BF/G2
2.5
11.8
 
RN-2.5x11.8 BF/G2
4
23.8
 
RN-4x23.8 BF/G2
1.5
11.8
 
RN-1.5x11.8 BF/G2
5
21.8
 
RN-5x21.8 BF/G2
4
11.8
 
RN-4x11.8 BF/G2
2
17.8
 
RN-2x17.8 BF/G2
2.5
13.8
 
RN-2.5x13.8 BF/G2
3.5
13.8
 
RN-3.5x13.8 BF/G2
3
13.8
 
RN-3x13.8 BF/G2
4
39.8
 
RN-4x39.8 BF/G2
3.5
21.8
 
RN-3.5x21.8 BF/G2
1
7.8
 
RN-1x7.8 BF/G2
3
11.8
 
RN-3x11.8 BF/G2
4
21.8
 
RN-4x21.8 BF/G2
4
19.8
 
RN-4x19.8 BF/G2
3.5
19.8
 
RN-3.5x19.8 BF/G2
4
17.8
 
RN-4x17.8 BF/G2
3.5
34.8
 
RN-3.5x34.8 BF/G2
5
29.8
 
RN-5x29.8 BF/G2
4
15.8
 
RN-4x15.8 BF/G2
4
34.8
 
RN-4x34.8 BF/G2
5
27.8
 
RN-5x27.8 BF/G2
2
7.8
 
RN-2x7.8 BF/G2
2
6.3
 
RN-2x6.3 BF/G2
2
21.8
 
RN-2x21.8 BF/G2
1.5
5.8
 
RN-1.5x5.8 BF/G2
2.5
7.8
 
RN-2.5x7.8 BF/G2
1.5
7.8
 
RN-1.5x7.8 BF/G2
2.5
9.8
 
RN-2.5x9.8 BF/G2
5
34.8
 
RN-5x34.8 BF/G2
6
17.8
 
RN-6x17.8 BF/G2
5
19.8
 
RN-5x19.8 BF/G2
1.5
9.8
 
RN-1.5x9.8 BF/G2

Outre les informations fournies sur cette page, consultez la section Composants pour roulements à aiguilles.

SKF logo