Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Caractéristiques des roulements

Dimension
standards
Dimensions d'encombrement : ISO 1206 pour les roulements des séries (R)NA 48, (R)NA 49 et (R)NA 69
Tolerances

Pour plus
d'informations
Tolérances
Normale
P6 ou P5 sur demande
  • Fw: F6 (tableau 1)
    Les valeurs sont valables pour les roulements non montés et lorsque les rouleaux sont en contact avec la piste de la bague extérieure.

Tolérance plus étroite pour le diamètre intérieur sous les rouleaux sur demande (suffixe de désignation H suivi de deux chiffres identifiant la limite de tolérance, par ex. H+24+20).


Valeurs : ISO 492 (tableau 2, tableau 3, tableau 4)
Operating clearanceBearings without an inner ring
Plages appropriées (tableau 5) où :
  • les tolérances recommandées de l'arbre sont appliquées
  • serrage dans le logement n’excédant pas celui engendré à une tolérance K7Ⓔ
Internal clearanceNormal (roulements avec bague intérieure)
Vérifiez la disponibilité des classes de jeu C2, C3 ou C4

Valeurs : ISO 5753-1 (tableau 6)
Les valeurs sont valables pour les roulements avant montage sous charge nulle.

Permissible misalignment

≈ 1 minute d'angle


Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement et, en cas de dépassement des valeurs indicatives, ces effets se font particulièrement sentir.

SKF logo