Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étude des montages

Pour des informations générales, reportez-vous à Interfaces des roulements.

Dimensions d'appui

Les diamètres appropriés des appuis sont indiqués dans les tableaux des produits.

Recommandations pour les surfaces des composants adjacents qui guident axialement la cage des roulements à aiguilles sans épaulements :

  • finement tournées et ébavurées
  • trempées et rectifiées pour les fonctionnements à grande vitesse
  • sans interruptions
Pour les applications les moins exigeantes, des segments d'arrêt peuvent être utilisés. Sinon, utilisez une entretoise, par exemple une rondelle en acier à ressort, entre le segment d'arrêt et la cage.

Tolérances de l'arbre et du palier

Tolérances sur l'arbre et dans le palier pour roulements sans bague intérieure
  • ont un impact considérable sur le jeu de fonctionnement du roulement
  • sont indiquées à la section Jeu de fonctionnement

Pour en savoir plus sur les pistes, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

Pour les roulements à aiguilles avec bagues intérieure et extérieure usinées :

  • Le tableau 1 indique les tolérances adaptées pour l'arbre
  • Le tableau 2 présente les tolérances de portée recommandées pour les conditions standard
SKF logo