Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base complétée par un ou ou plusieurs préfixes et/ou suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les roulements à aiguilles avec bagues usinées.
Basic bearing designation system

Exemple

RNA 4900.2RSR =
NA 4900 =
.2RS =
Test Designation 1
    Prefixes
R
Roulement sans bague intérieure (applicable aux séries NA 48, NA 49, NA 69 et NAO)

Test Designation 2
Basic designation (tableau 1)
NA 48, NA 49, NA 69
Roulement à aiguilles, avec bagues usinées, avec épaulements, avec bague intérieure
NAORoulement à aiguilles, avec bagues usinées, sans épaulements, avec bague intérieure
NK, NKS
Roulement à aiguilles, avec bagues usinées, avec épaulements, sans bague intérieure
NKI, NKIS
Roulement à aiguilles, avec bagues usinées, avec épaulements, avec bague intérieure

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RSJoint frottant en NBR d'un côté
.2RSJoint frottant en NBR des deux côtés
ASR..
Bague extérieure avec rainure annulaire et trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
IS..Bague intérieure avec trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous
ISR..Bague intérieure avec rainure annulaire et trou(s) de lubrification, le chiffre qui suit indique le nombre de trous

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TNCage en PA66 renforcé de fibres de verre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
CNJeu radial interne normal ; uniquement utilisé avec une lettre supplémentaire pour identifier une plage de jeu réduite ou déplacée
  • H = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié supérieure de la classe concernée
  • L = Plage de jeu réduite, correspondant à la moitié inférieure de la classe concernée
  • M = Plage de jeu réduite, correspondant aux deux quarts intermédiaires de la plage
  • P = Plage de jeu déplacée, couvrant la moitié supérieure de la classe concernée et la moitié inférieure de la classe immédiatement supérieure
  • R = Plage de jeu normale conformément à la norme supprimée DIN 620-4:1982
Les lettres ci-dessus, H, L, M et P, sont également utilisées avec les classes de jeu C2, C3, C4
C2Jeu radial interne inférieur au jeu normal
C3Jeu radial interne supérieur au jeu normal
C4Jeu radial interne supérieur à C3
H..
Roulement sans bague intérieure et tolérance de diamètre intérieur (sous aiguilles) réduite ; les chiffres qui suivent indiquant les limites de tolérances en µm, par ex. H+27+20
P5Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P5
P6Tolérances dimensionnelles et géométriques conformes à la classe de tolérances P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P6CNRP6 + CNR

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings
..S
Roulements appariés pour une répartition uniforme de la charge. Le chiffre qui précède indique le nombre de roulements, par exemple NK 50/25 TN/2S

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)
S0
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 150 °C
S1
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 200 °C
S2
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 250 °C
S3
Roulement thermostabilisé pour des températures de fonctionnement ≤ 300 °C


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo