Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèles et variantes

Roulements à aiguilles avec bagues intérieure et extérieure usinées

Roulements à aiguilles avec bague extérieure usinée, sans bague intérieure

  • représentent un excellent choix pour les montages compacts si l'arbre peut être trempé et rectifié (fig. 3)
  • permettent un diamètre d'arbre supérieur et un montage plus rigide par rapport aux montages avec des roulements à bague intérieure

Le déplacement axial de l'arbre par rapport au palier n'est limité que par la largeur de la piste de roulement sur l'arbre. Il est possible de réaliser des montages ayant des tolérances plus étroites en usinant les pistes de roulement sur l'arbre aux tolérances dimensionnelles et géométriques requises. Pour plus d'information, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

Roulements de base
Roulements à aiguilles avec bagues usinées, avec épaulements
  • sont disponibles ouverts (sans joints) ou protégés d'un ou des deux côtés
  • sont disponibles avec ou sans bague intérieure
  • avec D ≤ 17 mm (Fw ≤ 10 mm), sont disponibles avec des bagues d'épaulement rapportées non démontables (fig. 4)
    Les épaulements des roulements de plus grandes dimensions font partie intégrante de la bague extérieure et les roulements sont équipés d'une rainure annulaire et d'un ou de plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure (fig. 5).
  • sont généralement conçus comme les roulements à une rangée, à l'exception des roulements à deux rangées des séries (fig. 6) et NA 69 avec D ≥ 52 mm (Fw ≥ 40 mm)

    La bague extérieure et la cage d'un roulement à aiguilles avec épaulements forment un ensemble non séparable.


Roulements à aiguilles avec bagues usinées, sans épaulements
  • sont séparables, c'est-à-dire que la bague extérieure, la cage à aiguilles et la bague intérieure peuvent être montées séparément (fig. 7)
    En fonction de la conception du montage, les cages à aiguilles peuvent être montées soit :
    • avec la bague extérieure
    • avec l'arbre
    • avec la bague intérieure
    • insérées entre la bague extérieure et l'arbre ou entre la bague extérieure et la bague intérieure en fin du montage
    Toutefois, les cages à aiguilles et les bagues extérieures doivent toujours être mariées ensemble tel qu'à la livraison.
  • sont généralement équipés d'une cage à aiguilles à deux rangées
    Cependant, les grandes dimensions comprennent deux cages à aiguilles placées l'une contre l'autre et comportent une rainure annulaire et un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 8).
Montages avec d'autres roulements

Pour supporter des charges combinées radiales et axiales, les roulements à aiguilles avec bagues usinées peuvent être combinés avec une butée à aiguilles munie d'un ergot de centrage, série AXW, si le diamètre extérieur D du roulement radial est égal au diamètre d'épaulement D1 de la butée (fig. 9, fig. 10).

Pour en savoir plus, reportez-vous à Butées à aiguilles.
Solutions d'étanchéité

Roulements étanches

  • sont disponibles dans la série (R)NA 49 avec un joint frottant en NBR (efficace pour retenir le lubrifiant et empêcher la pénétration de contaminants dans le roulement) d'un côté (fig. 11) ou des deux côtés (fig. 12)
  • comportent une bague intérieure plus large de 1 mm que la bague extérieure, ce qui permet de préserver l'efficacité des joints et de simplifier les montages de roulements même en cas de légers déplacements axiaux

Lorsque les roulements avec dispositif d'étanchéité sont soumis à certaines conditions, comme des vitesses très élevées ou de hautes températures, des fuites de graisse peuvent se produire. Si ceci présente un inconvénient, des mesures appropriées doivent être prises.

Joints externes associés

  • peuvent être utilisés pour les montages de roulements à aiguilles (sans bague intérieure)
  • peut être fournis en différentes tailles (→ tableau des produits)

Pour des informations sur les joints de transmission de puissance associés, reportez-vous à Joints.


Graisses pour roulements avec dispositif d'étanchéité
Les roulements à aiguilles avec un ou deux joints sont fournis graissés. Ils sont garnis d'une graisse de haute qualité (tableau 1).

La quantité relativement importante de graisse contenue dans les roulements permet un fonctionnement pendant de longues périodes avant d'avoir à relubrifier (→ Réaliser les calculs). SKF recommande la graisse SKF LGWA 2 (tableau 1), si une relubrification est requise.

Options de relubrification

SKF fournit des roulements à aiguilles présentant différentes caractéristiques pour optimiser la lubrification et la relubrification.

Roulements à aiguilles avec bagues usinées :

  • avec épaulements et D ≥ 19 mm (F, Fw ≥ 12 mm)
    • comportent une rainure annulaire et, selon leur taille, un ou de plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure (fig. 5)
  • avec joint(s)
    • comportent un trou de lubrification supplémentaire dans la bague intérieure (fig. 11, fig. 12)
  • à deux rangées et sans épaulements 
    • comportent une rainure annulaire avec un trou de lubrification dans la bague extérieure (fig. 8)
  • sans épaulements et avec bague intérieure
    • comportent un trou de lubrification dans la bague intérieure pour certaines tailles (→ tableau des produits)
Cages

Les roulements à aiguilles SKF avec bagues usinées sont équipés de l'une des cages indiquées dans le tableau 2.

Les roulements à aiguilles à deux rangées avec bagues usinées sont équipés de deux cages (fig. 6).

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo