Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à aiguilles avec bagues usinées

Les roulements à aiguilles SKF avec bagues usinées sont en acier au carbone et au chrome. SKF fournit ces roulements avec ou sans épaulements sur la bague extérieure, dans une large plage de séries et dimensions. SKF les fournit également avec ou sans bague intérieure.

Caractéristiques des roulements

  • Basse section
    Dans les applications où moins d'espace est disponible, les roulements à aiguilles offrent une solution très compacte (fig. 1).
  • Grande capacité de charge
    Ils présentent une capacité de charge élevée malgré leur faible hauteur de section.
  • Conception séparable
    La possibilité d'assembler séparément les bagues intérieure et extérieure permet des ajustements serrés pour l'arbre et le palier et facilite les inspections de maintenance (fig. 2).
  • Grande rigidité
    Grâce à leur grand nombre de rouleaux de petit diamètre, les roulements à aiguilles à bagues usinées présentent une haute rigidité (fig. 3).
  • Acceptent le déplacement axial (fig. 4)
    À l'exception des roulements avec des épaulements sur la bague intérieure et la bague extérieure, les roulements à aiguilles à bagues usinées peuvent supporter le déplacement axial.
SKF logo