Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements pour joints de cardan

Les roulements SKF pour joints de cardan consistent en une douille à aiguilles avec bague extérieure emboutie ou usinée, avec fond, et peuvent être utilisés dans différentes applications. Ils sont utilisés dans l'industrie automobile, pour les joints de cardan des arbres de transmission de véhicules utilitaires, et pour des applications spéciales dans d'autres industries.

Les roulements pour joints de cardan SKF (fig. 1) sont disponibles en différentes dimensions et différents modèles, entre autres ;

  • des modèles qui requièrent de la maintenance ou sont pratiquement sans maintenance
  • des modèles ouverts (sans joints) ou étanches
SKF logo