Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 3031 (si normalisées)
Les butées de la série AXW ne sont pas normalisées.
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
Tolérances, classes de tolérances, normes (tableau 1)

Valeurs pour classes de tolérances (tableau 2)

Variation de diamètre d'un lot de rouleaux :
ISO 3096, classe 2
Défaut d'alignement admissible
Aucun défaut d'alignement toléré.
SKF logo