Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Étude des montages

Dimensions des appuis

Les dimensions d'appui doivent être conformes aux exigences suivantes :

  • Les surfaces d'appui dans les logements et sur les arbres doivent être perpendiculaires à l'axe du logement ou de l'arbre et supporter de manière ininterrompue toute la surface de la rondelle.
  • Le diamètre d'appui sur l'arbre doit être ≤ Ea et ≥ E dans le logementb.
    Les valeurs de Ea et Eb (→ tableau des produits) prennent en compte le mouvement et la position du jeu de rouleaux.
  • Les arbres et les logements doivent être fabriqués dans des classes de tolérances appropriées (tableau 1).
    afin de garantir un guidage radial satisfaisant pour chaque composant de la butée
    • Rondelles centrées dans le logement → espace radial entre l'arbre et l'alésage de la rondelle requis
    • Rondelles centrées sur l'arbre → espace radial entre la rondelle et l'alésage du palier requis

Les cages à aiguilles axiales de la série AXW sont généralement combinées avec des douilles à aiguilles (fig. 1) ou des roulements à aiguilles avec bagues usinées (fig. 2). La même tolérance de logement doit être choisie pour la collerette de centrage comme pour le roulement radial.

Les cages à aiguilles sont généralement centrées sur l'arbre pour réduire la vitesse périphérique à laquelle la cage glisse contre la surface de guidage. Cet aspect est particulièrement important pour les applications à grande vitesse. La surface pour le centrage doit être rectifiée.

Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers

  • doivent avoir une dureté, un état de surface et un battement axial identiques à ceux utilisés pour une rondelle de butée afin d'utiliser pleinement la capacité de charge des cages à aiguilles axiales.
  • doivent être conçues à l'aide des dimensions Eaa et Eb (→ tableau des produits), qui prennent en compte le déplacement radial de la cage à rouleaux

Pour plus d'information, reportez-vous à Pistes de roulement sur les arbres et dans les paliers.

SKF logo