Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations de la plupart des roulements SKF suivent un système qui peut consister en une désignation de base suivie ou non d'un ou plusieurs préfixes et/ou suffixes.
Vous trouverez ci-après des exemples et les options applicables pour les butées à aiguilles.
Basic bearing designation system

Exemples

Cage à rouleaux / Roulement
AXK 0414 TN
AXK 0414 =
TN =
AXW 40
AXW 40 =

Rondelles de butée
GS 81117
GS =
81117 =
AS 3047
AS 3047 =

Options applicables pour les butées à aiguilles

Test Designation 1
Préfixes
GS
Rondelle-logement
WS
Rondelle-arbre

Test Designation 2
Désignation de base
La série de dimensions 811 indique la série et la taille pour la rondelle-arbre et la rondelle-logement.
AS ..
Rondelle universelle fine, le nombre qui suit identifie le diamètre extérieur et d'alésage
AXK ..
Cage à aiguilles axiale, le nombre qui suit identifie le diamètre extérieur et d'alésage
AXW ..
Butée à aiguilles avec collerette de centrage, le nombre qui suit identifie le diamètre d'alésage
LS ..
Rondelle universelle, le nombre qui suit identifie le diamètre extérieur et d'alésage

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Conception interne (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - Conception externe (joints, rainure pour segment d'arrêt, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Conception de cage
TN
Cage en PA66 renforcé de fibres de verre

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Matériaux, traitement thermique (n.a.)

Test Designation 6.2
Suffixes - Précision, jeu, précharge, fonctionnement silencieux (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes – Ensembles de roulements, roulements appariés (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes – Stabilisation (n.a.)


Suffixes – Lubrification (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes – Autres variantes (n.a.)
SKF logo