Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Modèles et variantes

SKF fournit deux modèles de butées à aiguilles axiales :
  • cages à aiguilles, série AXK (fig. 1)
  • Butées à aiguilles avec collerette de centrage, série AXW (fig. 2)
Pour les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de pistes de roulement, les cages peuvent être associées à des rondelles de différents types (→ Rondelles de butée).
Cages à aiguilles
Cages à aiguilles axiales, série AXK (fig. 1):
  • sont disponibles pour 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • peuvent tolérer des charges axiales agissant dans un seul sens
  • peuvent être associées à des rondelles des séries LS, AS, GS 811 ou WS 811 (→ Rondelles de butée) dans les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de pistes de roulement.
Butées double effet
  • peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens
  • peuvent être combinées en associant deux cages à aiguilles et deux rondelles de butée avec une rondelle intermédiaire

    En fonction de la conception, une rondelle intermédiaire peut être centrée sur l'arbre ou dans le logement (fig. 3 et fig. 4).

Les rondelles intermédiaires doivent avoir le même fini et la même dureté de surface que les rondelles de butée. SKF ne fournit pas les rondelles intermédiaires mais peut indiquer, sur demande, des spécifications matérielles et des données dimensionnelles.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Étude des montages.

Butées à aiguilles avec collerette de centrage
Butées à aiguilles avec collerette de centrage, série AXW (fig. 2 et fig. 5) :
  • sont disponibles pour 10 ≤ d ≤ 50 mm
  • peuvent tolérer des charges axiales dans un seul sens
  • consistent en une cage à aiguilles et une rondelle de butée avec un ergot de centrage

    L'ergot facilite le montage et centre avec précision la rondelle-logement dans le sens radial (fig. 6 et fig. 7).

Montages de roulements à aiguilles combinés

Pour supporter des charges combinées radiales et axiales, les butées à aiguilles de la série AXW peuvent être combinées avec les roulements à aiguilles radiaux suivants :

  • douilles à aiguilles avec ou sans fond (fig. 6)
  • roulements à aiguilles avec bagues usinées (fig. 7)

Ces montages constituent une solution économique et compacte pour les charges combinées.

Rondelles de butée

Les rondelles de butée sont nécessaires lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de pistes.

Les rondelles appropriées sont indiquées dans les tableaux des produits et doivent être commandées séparément en raison du nombre de combinaisons possibles.

Les séries suivantes peuvent être utilisées avec les butées à aiguilles :

Rondelles universelles de série LS (fig. 8)

  • sont en acier trempé allié au carbone et au chrome.
  • peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre et rondelles-logement pour les butées à aiguilles de la série AXK
  • peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre pour les butées de la série AXW
  • sont disponibles pour 6 ≤ d ≤ 160 mm
  • la surface de la piste de roulement est rectifiée, tandis que toutes les autres surfaces sont tournées
  • sont utilisées pour les applications où un centrage précis des rondelles n'est pas nécessaire ou en cas de vitesses basses
  • la face de la rondelle opposée à la face comportant les arrondis constitue la surface de la piste de roulement et doit se trouver face aux rouleaux

Rondelles universelles fines de série AS (fig. 9)

  • sont épaisses de 1 mm
  • sont en acier acier à ressort et trempées
  • peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre et rondelles-logement pour les butées à aiguilles de la série AXK
  • peuvent être utilisées en tant que rondelles-arbre pour les butées de la série AXW
  • sont disponibles pour 4 ≤ d ≤ 160 mm
  • peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique si les composants adjacents ne sont pas trempés mais ont une dureté adéquate et que les exigences sont modérées en termes de tolérances géométriques
    Les deux faces des rondelles sont polies et peuvent servir de pistes de roulement.

L'arbre de série 811 (préfixe WS) et les rondelles-logement (préfixe GS)

  • sont utilisés en premier lieu avec des cages à rouleaux cylindriques
  • peuvent également être combinées avec des cages à aiguilles
  • peuvent être utilisées dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles de butée est requis

Pour en savoir plus sur les rondelles de la série 811, reportez-vous à Butées à rouleaux cylindriques.

Cages

Les butées à aiguilles SKF sont équipées de l'une des cages indiquées dans le tableau 1. Les butées de la série AXW sont toujours équipées de cages en acier.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages.

SKF logo