Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes
de dimensions
Dimensions d'encombrement : ISO 15, sauf pour la largeur des roulements étanches avec un préfixe de désignation BS2-
Tolérances

Pour plus
d'informations
Tolérances
Normale
Tolérance géométrique P5 sur demande (suffixe de désignation C08)

Sauf pour :
  • Roulements avec d ≤ 300 mm :
    • tolérance de largeur réduite au moins de moitié par rapport à la norme ISO (tableau 1)
    • Tolérance géométrique P5
  • Roulements pour applications vibrantes :
    • Diamètre d'alésage P5
    • Diamètre extérieur P6

Valeurs : ISO 492 (tableau 2, tableau 3 et tableau 4)
Jeu interne

Pour plus
d'informations
Jeu interne
Normal, C3
Contrôlez la disponibilité des classes de jeu C2, C4 ou C5
Roulements pour applications vibrantes : C4
Valeurs :
Les valeurs sont conformes à la norme ISO 5753-1 (lorsqu'elles sont normalisées) et sont valables pour des roulements non montés avec une charge de mesure nulle.
Défaut d'alignement admissible
  • Valeurs indicatives pour les charges légères à normales (P ≤ 0,1 C) et la position constante du défaut d'alignement par rapport à la bague extérieure : (tableau 7)

    La possibilité d'exploiter ces valeurs intégralement dépend de la conception du montage, des appuis du roulement dans le palier, etc.

  • Lorsque la direction du défaut d'alignement varie par rapport à la bague extérieure, des glissements supplémentaires sont présents dans le roulement, ce qui limite le défaut d'alignement à quelques dixièmes de degré.
    Exemples :
    • les cribles vibrants qui présentent un balourd en rotation et, par conséquent, une flexion rotative de l'arbre (fig. 1)
    • les rouleaux compensateurs de flexion des machines à papier qui présentent une flexion de l'arbre
  • Pour éviter de nuire aux performances d'étanchéité, le défaut d'alignement des roulements étanches ne doit pas dépasser 0,5°.

SKF logo