Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Espace sur les deux côtés du roulement

Étude des montages

Espace sur les deux côtés du roulement
Pour empêcher toute interférence entre les composants tournants et les composants statiques, l'espace (Ca) requis doit être tel que indiqué dans la fig. 1. La largeur requise de l'espace dépend des facteurs suivants :
  • le défaut d'alignement réel
  • les exigences en termes de lubrification
L'espace requis doit correspondre à au moins 20 fois la valeur minimale du jeu radial interne dans le roulement avant montage :
Appuis pour roulements étanches
Le diamètre d'appui sur l'arbre ne doit pas dépasser da max (→ tableau des produits), pour éviter toute interférence avec le joint (fig. 2). Si les roulements doivent être fixés axialement sur l'arbre par un écrou de serrage, SKF recommande d'utiliser un écrou de serrage KMFE (fig. 3) ou de placer une entretoise (fig. 4) entre le roulement et la rondelle-frein pour éviter toute interférence avec le joint.
Roulements sur manchons
Les roulements à rotule sur rouleaux à alésage conique peuvent être montés avec :
  • un manchon de serrage sur des arbres lisses ou épaulés (fig. 5 ou fig. 6) :
    • Les manchons de serrage SKF sont livrés complets avec le dispositif de blocage.
    • Utilisez des ensembles de manchon de serrage SKF appropriés pour les roulements étanches (fig. 7) afin d'empêcher le dispositif de blocage d'interférer avec le joint (→ tableau des produits). Vous pouvez également insérer une entretoise entre le roulement et la rondelle-frein.
  • un manchon de démontage sur des arbres épaulés (fig. 8)
Pour en savoir plus sur les manchons, reportez-vous à Accessoires pour roulements.
Paliers appropriés
En associant un roulement à rotule sur rouleaux, un manchon adéquat, le cas échéant, et un palier SKF approprié, vous obtiendrez une solution non seulement économique, interchangeable et fiable, mais également facile à entretenir. La gamme complète de paliers SKF est présentée dans les tableaux suivants :
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Paliers.
SKF logo