Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charges

Charge minimale

Pour plus
d’informations
Charge minimale requise
Pm = 0,01 C0

Roulements lubrifiés à l'huile :

n/nr ≤ 0,3 → Pm = 0 003 C0

Obtain the axial drive-up distance

Réaliser les calculs
Capacité de charge axialeLes roulements à rotule sur rouleaux SKF peuvent supporter des charges axiales, y compris des charges purement axiales.
Roulements correctement montés sur manchon de serrage sur des arbres lisses sans appui fixe :

Fap = 0,003 B d


Charge dynamique équivalente

Pour plus
d’informations
Charge dynamique équivalente, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus
d’informations
Charge statique équivalente
P0 = Fr + Y0 Fa

Symboles

Blargeur du roulement [mm]
C0
charge statique de base [kN] (→ tableau des produits)
d
diamètre d'alésage du roulement [mm]
ecoefficient de calcul (→ tableau des produits)
Facharge axiale [kN]
Fapcharge axiale maximale admissible [kN]
Frcharge radiale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
Pm
charge équivalente minimale [kN]
n
vitesse de rotation [tr/min]
nr
vitesse de référence [tr/min] (→ tableau des produits)
Y0, Y1, Y2
coefficients de calcul (→ tableau des produits)
SKF logo