Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Dimensions

Les dimensions des roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral n'ont pas été normalisées. Cependant, l'alésage et le diamètre extérieur des roulements standard qui servent de base aux roulements à joint diamétral sont conformes à la norme ISO 15:1998.
SKF logo