Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral

Les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral (fig 1) sont utilisés principalement lorsque les roulements sont difficiles d'accès, par exemple, sur des arbres longs nécessitant un appui à plusieurs endroits ou sur des vilebrequins. Ces roulements remplacent aussi avantageusement les roulements en une seule pièce lorsque la maintenance et le remplacement de ces derniers sont trop difficiles et onéreux, ou demandent des temps d'arrêt-machine trop importants. Les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral constituent une solution idéale à ces problèmes. Leurs principales applications couvrent les convoyeurs, les arbres longs à appui multiple et les grandes installations de ventilation (fig 2).
Les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral SKF sont fabriqués sur demande. Ils sont conçus sur mesure pour l'application concernée et sont généralement, pour des raisons de coûts, développés à partir des roulements standard disponibles. Il est conseillé de contacter le service Applications Techniques SKF avant de finaliser la conception d'un montage comprenant des roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral.
SKF logo