Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Jeu interne

Les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral SKF sont fabriqués avec un jeu radial interne <Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_6_t1">>normal</Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore> ou <Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:title="1_6_t1">>C3</Radial internal clearance of spherical roller bearings with a cylindrical bore> conformément à la norme ISO 5753:1991.
SKF logo