Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de charge

La capacité de charge des roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral est inférieure à celle des roulements conventionnels. La conception de la cage réduit le nombre de rouleaux.
La capacité de charge est également réduite par le mouvement de rotation appliqué sur le joint. Ceci est pris en compte en appliquant un facteur décrivant le type d'opération lors du calcul de la charge dynamique équivalente du roulement ; voir dans Charge dynamique équivalente du roulement.
SKF logo