Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Défaut d'alignement

Les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral sont des roulements auto-aligneurs et tolèrent des défauts d'alignement de l'arbre par rapport au palier de l'ordre de 1 à 1,5°.
SKF logo