Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tolérances de l'arbre et du palier

Pour les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral soumis à des sens de charge et de rotation alternés et à des charges relativement fortes (P > 0,12 C), il est conseillé d'usiner la portée d'arbre selon la tolérance h6. Pour les applications où la charge est plus légère (P < 0,12 C) et de sens constant, il est possible d'admettre des portées usinées selon la tolérance h7. La tolérance de portée h9/IT7, appliquée normalement aux roulements montés sur manchon de serrage, peut être utilisée lorsque les charges sont encore plus légères et les vitesses faibles.
La tolérance H7 est recommandée pour la portée de l'alésage du palier. Les roulements à rotule sur rouleaux à joint diamétral remplacent souvent les roulements standard d'origine qui équipent les convertisseurs. Dans ce cas, les portées de tourillon sont usinées à la tolérance r7 et les portées d'alésage à la tolérance E7. Les roulements à joint diamétral destinés à remplacer les autres roulements sont spécialement usinés avec une tolérance d'alésage plus importante.
SKF logo