Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Vitesses

La conception avec joint diamétral entraîne des vibrations en fonctionnement qui limitent la vitesse admissible d'environ 50 % par rapport aux roulements conventionnels. Il est conseillé de contacter le service applications SKF si les roulements doivent fonctionner à des vitesses élevées, des valeurs de principe générales étant impossibles à fournir.
SKF logo