Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers complets à joint diamétral pour installations de coulée continue

SKF a mis au point des paliers complets à joint diamétral prêts à être montés conçus spécialement pour les rouleaux d'entraînement des zones de refroidissement des installations de coulée continue. Les paliers spéciaux sont en acier moulé et sont refroidis à l'eau. Le haut du palier, avec sa chambre de refroidissement intégrée, a une faible hauteur de section car la version standard n'intègre qu'une demi-bague extérieure, placée dans la base du palier. Le roulement à rotule sur rouleaux de ce palier complet est normalement constitué de deux demi-bagues intérieures avec rainure et trous de lubrification, quatre moitiés de collier de serrage et de cage, une demi-bague extérieure et deux joints lamellaires à joint diamétral. La bague intérieure est séparée selon un certain angle par rapport à l'axe du roulement.
De plus amples informations sur les paliers complets à joint diamétral pour installations de coulée continue seront envoyées sur demande.
SKF logo